SDC1 50 PU 30/60 N044
Parça no.: 10.01.06.04051
Körüklü vantuz (yuvarlak) için yapılandırılmış ve kaba iş parçası yüzeyler
| Boyut | 50 |
| Vantuz malzemesi | Poliüretan PU |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 30 (Shore A) |
| Malzeme sertliği | 60 (Shore A) |
| Körük Sayısı | 1.5 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d2 | 30 mm |
| D1 | 52,5 mm |
| Dk | 28 mm |
| Dmax(S) | 56 mm |
| Ds | 50 mm |
| H | 29,2 mm |
| H3 | 15 mm |
| d | 10,5 mm |
| d1 | 14 mm |
| H2 | 8 mm |
| Z (İnme) | 13,5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Boyut | 50 |
| Vantuz malzemesi | Poliüretan PU |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 30 Shore A |
| Malzeme sertliği | 60 Shore A |
| Körük Sayısı | 1,5 |
| Emme kuvveti (-600mbar) | 42,4 N |
| Çekme kuvveti | 93,3 N |
| Cilt | 21,4 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 25 mm |
| Sıcaklık direnci | 55 °C |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon