SDC1 50 PU 30/60 N044
Osanro: 10.01.06.04051
Bellows suction cup (round) for structured and rough workpiece surfaces
| Size | 50 |
| Suction cup material | Polyurethane PU |
| Material hardness [Shore A] | 30 (Shore A) |
| Material hardness | 60 (Shore A) |
| Number of folds | 1.5 |
Suunnitteludata
Suunnitteludata
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| d2 | 30 mm |
| D1 | 52,5 mm |
| Dk | 28 mm |
| Dmax(S) | 56 mm |
| Ds | 50 mm |
| H | 29,2 mm |
| H3 | 15 mm |
| d | 10,5 mm |
| d1 | 14 mm |
| H2 | 8 mm |
| Z (Stroke) | 13,5 mm |
Tekniset tiedot
Tekniset tiedot
| Attribuutti | Arvo |
|---|---|
| Size | 50 |
| Suction cup material | Polyurethane PU |
| Material hardness [Shore A] | 30 Shore A |
| Material hardness | 60 Shore A |
| Number of folds | 1,5 |
| Suction force (-600mbar) | 42,4 N |
| Pull-off force | 93,3 N |
| Volume | 21,4 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 25 mm |
| Temperature resistance | 55 °C |
CAD-tiedot
CAD-tiedot
Live CAD-malli helppokäyttöinen
Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.
Dokumentointi
Dokumentointi