SPB2f 20 SI-55 SC040
Parça no.: 10.01.06.04225
Körüklü vantuz (yuvarlak)
Endüstriler: Paketleme
| Boyut | 20 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Malzeme özellikleri | FDA uyumlu |
| Körük Sayısı | 2.5 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 7,5 mm |
| d1 | 10,5 mm |
| d2 | 6 mm |
| D1 | 15,7 mm |
| Dk | 13,5 mm |
| Dmax(S) | 22,5 mm |
| Ds | 20 mm |
| H | 23,4 mm |
| H2 | 4,7 mm |
| H3 | 6,7 mm |
| Z (İnme) | 9,1 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| 200 mbar'da emme kuvveti | 0,6 N |
| 400 mbar'da emme kuvveti | 1,1 N |
| Emme kuvveti (-600mbar) | 1,7 N |
| Cilt | 1,86 cm³ |
| Boyut | 20 |
| Meme ucu ailesi | SC 040 |
| Körük Sayısı | 2,5 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
| Ağırlık | 2 g |
| Ürün ailesi | SPB2f |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon