SPB2f 20 SI-55 SC040
Numero articolo: 10.01.06.04225
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Industrie: Imballaggi
| Misura | 20 |
| Materiale della ventosa | Silicone SI |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Caratteristiche del materiale | Compatibile con la FDA |
| Numero di pieghe | 2.5 |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| d | 7,5 mm |
| d1 | 10,5 mm |
| d2 | 6 mm |
| D1 | 15,7 mm |
| Dk | 13,5 mm |
| Dmax(S) | 22,5 mm |
| Ds | 20 mm |
| H | 23,4 mm |
| H2 | 4,7 mm |
| H3 | 6,7 mm |
| Z (freccia elastica) | 9,1 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Forza di presa a -200 mbar | 0,6 N |
| Forza di presa a -400 mbar | 1,1 N |
| Forza di presa (-600 mbar) | 1,7 N |
| Volume | 1,86 cm³ |
| Misura | 20 |
| Famiglia di nippli | SC 040 |
| Numero di pieghe | 2,5 |
| Materiale della ventosa | Silicone SI |
| Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
| Peso | 2 g |
| Famiglia di prodotti | SPB2f |
Dati CAD
Dati CAD
Modello CAD dal vivo facile da usare
Facendo clic sul pulsante di download, è possibile scaricare il modello CAD in vari formati di file. Se l'anteprima non viene visualizzata correttamente in questa pagina, fare clic sul pulsante "Ricarica".
Documentazione
Documentazione