SIEB 32.5x0.8 MS-A2 280 0.28/0.16
Parça no.: 10.07.01.00364
Filtre vakum sistemini kirlenmeye karşı korur
| Dış çap D | 32.5 (mm) |
| Uzunluk L | 0.8 (mm) |
| Malzeme | Pirinç / Paslanmaz çelik |
| Filtre gözenek boyutu | 280 (µm) |
| Ağ boyutu | 0.28 (mm) |
| Tel çapı | 0.16 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| D | 32,5 mm |
| L | 0,8 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Filtre gözenek boyutu | 280 µm |
| Malzeme | Pirinç / Paslanmaz çelik |
| Ağırlık | 1,8 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon