SIEB 32.5x0.8 MS-A2 280 0.28/0.16
Číslo dílu.: 10.07.01.00364
Screen protects the vacuum system from contamination
| Outside diameter D | 32.5 (mm) |
| Length L | 0.8 (mm) |
| Material | Brass / stainless steel |
| Filter pore size | 280 (µm) |
| Mesh size | 0.28 (mm) |
| Wire diameter | 0.16 (mm) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| D | 32,5 mm |
| L | 0,8 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Filter pore size | 280 µm |
| Material | Brass / stainless steel |
| Weight | 1,8 g |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace