FSG 52 NBR-55 G1/4-AG
Parça no.: 10.01.06.00582
Körüklü vantuz (yuvarlak)
Endüstriler: Genel
| Boyut | 52 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Meme ucu malzemesi | Alüminyum |
| Bağlantı | G1/4"-M |
| Körük Sayısı | 2.5 |
| Ürün ailesi | FSG |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d2 | 24,6 mm |
| dn | 4,4 mm |
| Dmax(S) | 55 mm |
| Ds | 52,5 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| H | 52,7 mm |
| LG1 | 11 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (İnme) | 25 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
| Boyut | 52 |
| Körük Sayısı | 2,5 |
| Bağlantı | G1/4-AG |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 75 mm |
| Cilt | 37,59 cm³ |
| Emme kuvveti (-600mbar) | 28,52 N |
| Çekme kuvveti | 96 N |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 6 mm |
| Ağırlık | 32 g |
| Ürün ailesi | FSG |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon