FSG 42 HT1-60 G1/4-IG
Parça no.: 10.01.06.00990
Körüklü vantuz (yuvarlak)
Endüstriler: Cam | Güneş Enerjisi | Plastik
| Boyut | 42 |
| Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Meme ucu malzemesi | Alüminyum |
| Bağlantı | G1/4"-F |
| Körük Sayısı | 2.5 |
| Ürün ailesi | FSG |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d2 | 17,8 mm |
| dn | 4,4 mm |
| Dmax(S) | 45 mm |
| Ds | 42,6 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 61 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (İnme) | 20 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
| Boyut | 42 |
| Körük Sayısı | 2,5 |
| Bağlantı | G1/4-IG |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 75 mm |
| Cilt | 19,79 cm³ |
| Emme kuvveti (-600mbar) | 14,93 N |
| Çekme kuvveti | 44 N |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 6 mm |
| Ağırlık | 27 g |
| Ürün ailesi | FSG |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon