- YENI
FSG 20 HT1-ESD-60 M5-AG
Parça no.: 10.01.06.06286
Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces
Endüstriler: Cam | Güneş Enerjisi | Plastik
| Boyut | 20 |
| Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1-ESD |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Meme ucu malzemesi | Alüminyum |
| Bağlantı | M5-M |
| Körük Sayısı | 2.5 |
| Ürün ailesi | FSG |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d2 | 10,5 mm |
| dn | 2,5 mm |
| Dmax(S) | 21 mm |
| Ds | 20 mm |
| G1 | M5-M |
| H | 27,1 mm |
| LG1 | 5 mm |
| SW1 | 7 mm |
| Z (İnme) | 9 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1-ESD |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
| Boyut | 20 |
| Körük Sayısı | 2,5 |
| Bağlantı | M5-AG |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 30 mm |
| Cilt | 2,3 cm³ |
| Emme kuvveti (-600mbar) | 5,2 N |
| Çekme kuvveti | 12,1 N |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 2 mm |
| Ağırlık | 3,3 g |
| Ürün ailesi | FSG |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon