Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SA-NIP N062 M5-AG DN250

Parça no.: 10.01.06.05668

Vantuz bağlantı nipeli

Meme ucu ailesiN062
Diş G1M5-M
Uzunluk L115.9 (mm)
Montaj uzunluğu5 (mm)
Nominal çap dn2.5 (mm)
MalzemeAlüminyum
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
dn 2,5  mm
D 5,5  mm
D2 4,7  mm
G1 M5-M
L 5  mm
L1 15,9  mm
L2 3,9  mm
L3 2  mm
LG1 5  mm
SW1 7  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Meme ucu ailesi N062
Malzeme Alüminyum
Ağırlık 1  g
Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git