SA-NIP N062 M5-AG DN250
Numero articolo: 10.01.06.05668
Nipplo di collegamento ventosa
| Famiglia di nippli | N062 |
| Filettatura G1 | M5-AG |
| Lunghezza L1 | 15.9 (mm) |
| Lunghezza di montaggio | 5 (mm) |
| Diametro nominale dn | 2.5 (mm) |
| Materiale | Alluminio |
Dati di costruzione
Dati di costruzione
| Attributo | Valore |
|---|---|
| dn | 2.5 mm |
| D | 5.5 mm |
| D2 | 4.7 mm |
| G1 | M5-AG |
| L | 5 mm |
| L1 | 15.9 mm |
| L2 | 3.9 mm |
| L3 | 2 mm |
| LG1 | 5 mm |
| SW1 | 7 mm |
Dati tecnici
Dati tecnici
| Attributo | Valore |
|---|---|
| Famiglia di nippli | N062 |
| Materiale | Alluminio |
| Peso | 1 g |
Documentazione
Documentazione