SA-NIP N062 M5-AG DN250
Réf. article: 10.01.06.05668
Insert de raccordement de ventouse
| Famille d'insert | N062 |
| Filetage G1 | M5-M |
| Longueur L1 | 15.9 (mm) |
| Longueur d'adaptation | 5 (mm) |
| Diamètre nominal dn | 2.5 (mm) |
| Matière | Aluminium |
Données de construction
Données de construction
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| dn | 2,5 mm |
| D | 5,5 mm |
| D2 | 4,7 mm |
| G1 | M5-M |
| L | 5 mm |
| L1 | 15,9 mm |
| L2 | 3,9 mm |
| L3 | 2 mm |
| LG1 | 5 mm |
| SW1 | 7 mm |
Données techniques
Données techniques
| Attribut | Valeur |
|---|---|
| Famille d'insert | N062 |
| Matière | Aluminium |
| Poids propre | 1 g |
Documentation
Documentation