Schmalz

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SA-NIP N062 M5-AG DN250

Osanro: 10.01.06.05668

Suction cup connection nipple

Nipple familyN062
Thread G1M5-M
Length L115.9 (mm)
Fitting length5 (mm)
Nominal diameter dn2.5 (mm)
MaterialAluminum
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
dn 2,5  mm
D 5,5  mm
D2 4,7  mm
G1 M5-M
L 5  mm
L1 15,9  mm
L2 3,9  mm
L3 2  mm
LG1 5  mm
SW1 7  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Nipple family N062
Material Aluminum
Weight 1  g
Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin