Schmalz

Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SA-NIP N062 M5-AG DN250

Číslo dílu.: 10.01.06.05668

Suction cup connection nipple

Nipple familyN062
Thread G1M5-M
Length L115.9 (mm)
Fitting length5 (mm)
Nominal diameter dn2.5 (mm)
MaterialAluminum
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
dn 2,5  mm
D 5,5  mm
D2 4,7  mm
G1 M5-M
L 5  mm
L1 15,9  mm
L2 3,9  mm
L3 2  mm
LG1 5  mm
SW1 7  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Nipple family N062
Material Aluminum
Weight 1  g
Dokumentace

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku