FSGA 20 NBR-55 G1/8-IG
Parça no.: 10.01.06.00389
Körüklü vantuz (yuvarlak) Düzgün olmayan yüzeyler için optimum adaptasyon
Endüstriler: Genel
| Boyut | 20 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Meme ucu malzemesi | Alüminyum |
| Bağlantı | G1/8"-F |
| Körük Sayısı | 1.5 |
| Ürün ailesi | FSGA |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d2 | 11 mm |
| Dmax(S) | 21 mm |
| dn | 3,5 mm |
| Ds | 18,1 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| H | 27,2 mm |
| LG1 | 8 mm |
| SW1 | 14 mm |
| Z (İnme) | 5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
| Boyut | 20 |
| Körük Sayısı | 1,5 |
| Bağlantı | G1/8-IG |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 20 mm |
| Cilt | 1,15 cm³ |
| Emme kuvveti (-600mbar) | 4,7 N |
| Çekme kuvveti | 10,7 N |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 4 mm |
| Ağırlık | 5,8 g |
| Ürün ailesi | FSGA |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon