FSGA 33 SI-MD-55 G1/4-IG
Parça no.: 10.01.06.04211
Körüklü vantuz (yuvarlak) Düzgün olmayan yüzeyler için optimum adaptasyon
Endüstriler: Gıda | Paketleme
| Boyut | 33 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI metal algılanabilir |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Malzeme özellikleri | FDA uyumlu |
| Meme ucu malzemesi | Alüminyum |
| Bağlantı | G1/4"-F |
| Körük Sayısı | 1.5 |
| Ürün ailesi | FSGA |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d2 | 17 mm |
| Dmax(S) | 38 mm |
| dn | 4,4 mm |
| Ds | 30 mm |
| G1 | G1/4"-F |
| H | 42 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 17 mm |
| Z (İnme) | 9 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Vantuz malzemesi | Silikon SI metal algılanabilir |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
| Boyut | 33 |
| Körük Sayısı | 1,5 |
| Bağlantı | G1/4-IG |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 40 mm |
| Cilt | 4,75 cm³ |
| Emme kuvveti (-600mbar) | 13,6 N |
| Çekme kuvveti | 39,6 N |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 6 mm |
| Ağırlık | 16 g |
| Ürün ailesi | FSGA |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon