FSGPL 250 NBR-55 G1/2-IG
Parça no.: 10.01.06.00103
Körüklü vantuz (yuvarlak) büyük, ağır ve pürüzlü iş parçaları için
Endüstriler: Genel
| Boyut | 250 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Meme ucu malzemesi | Çelik |
| Ürün ailesi | FSGPL |
| Körük Sayısı | 1.5 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d2 | 186 mm |
| d3 | 167 mm |
| D1 | 250 mm |
| Dmax(S) | 256 mm |
| Ds | 239,3 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| H | 60 mm |
| H4 | 8 mm |
| LG1 | 8 mm |
| Z (İnme) | 43 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 1.610 N |
| Çekme kuvveti | 2.000 N |
| Cilt | 1.677,44 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 500 mm |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 12 mm |
| Boyut | 250 |
| Vantuz malzemesi | Nitril kauçuk NBR |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
| Ağırlık | 2.000 g |
| Körük Sayısı | 1,5 |
| Ürün ailesi | FSGPL |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon