FSGPL 250 NBR-55 G1/2-IG
Część nr.: 10.01.06.00103
BalgChwytak podciśnieniowy (okrągła) z 2,5 Falten
Branże: Uniwersalne
| Size | 250 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Nipple material | Steel |
| Product family | FSGPL |
| Number of folds | 1.5 |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d2 | 186 mm |
| d3 | 167 mm |
| D1 | 250 mm |
| Dmax(S) | 256 mm |
| Ds | 239,3 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| H | 60 mm |
| H4 | 8 mm |
| LG1 | 8 mm |
| Z (Stroke) | 43 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction force (-600mbar) | 1610 N |
| Pull-off force | 2000 N |
| Volume | 1677,44 cm³ |
| Workpiece radius min. (convex) | 500 mm |
| Hose inner diameter (recom.) d | 12 mm |
| Size | 250 |
| Suction cup material | Nitrile rubber NBR |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 2000 g |
| Number of folds | 1,5 |
| Product family | FSGPL |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja