FSGPL 100 HT1-60 G1/2-IG
Parça no.: 10.01.06.03150
Körüklü vantuz (yuvarlak) büyük, ağır ve pürüzlü iş parçaları için
Endüstriler: Cam | Genel | Plastik
| Boyut | 100 |
| Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 (Shore A) |
| Malzeme özelliği | iz bırakmayan |
| Meme ucu malzemesi | Çelik |
| Ürün ailesi | FSGPL |
| Körük Sayısı | 1.5 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d2 | 57,2 mm |
| d3 | 44 mm |
| D1 | 101 mm |
| Dmax(S) | 106,5 mm |
| Ds | 96,1 mm |
| G1 | G1/2"-F |
| H | 43,3 mm |
| H4 | 8 mm |
| LG1 | 8 mm |
| Z (İnme) | 29,1 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 150 N |
| Cilt | 150 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 100 mm |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 12 mm |
| Boyut | 100 |
| Vantuz malzemesi | Yüksek sıcaklık malzemesi HT1 |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 60 Shore A |
| Ağırlık | 145 g |
| Körük Sayısı | 1,5 |
| Ürün ailesi | FSGPL |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon