Schmalz

Tilaustiedot

Suction cup FSGPL, available in various diameters, is delivered with support plate vulcanized to elastomer part.

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

FSGPL 100 HT1-60 G1/2-IG

Osanro: 10.01.06.03150

Bellows suction cup (round) for large, heavy and uneven workpieces

Toimialat: Lasi | Muovit | Yleiskäyttö

Size100
Suction cup materialHigh temperature material HT1
Material hardness [Shore A]60 (Shore A)
Material property non-marking
Nipple materialSteel
Product familyFSGPL
Number of folds1.5
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
d2 57,2  mm
d3 44  mm
D1 101  mm
Dmax(S) 106,5  mm
Ds 96,1  mm
G1 G1/2"-F
H 43,3  mm
H4 8  mm
LG1 8  mm
Z (Stroke) 29,1  mm
Note: Acceptable dimensional tolerances for elastomer parts concerning to DIN ISO 3302-1 M3
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction force (-600mbar) 150  N
Volume 150  cm³
Workpiece radius min. (convex) 100  mm
Hose inner diameter (recom.) d 12  mm
Size 100
Suction cup material High temperature material HT1
Material hardness [Shore A] 60  Shore A
Weight 145  g
Number of folds 1,5
Product family FSGPL
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin