Schmalz

Sipariş Bilgileri

Vantuz SFB1 (elastomer parça + bağlantı nipeli) monte edilmiş olarak teslim edilir.


Mevcut yedek parçalar: vantuz SFB1, bağlantı nipeli SC

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SFB1 20 EPDM-45 G1/8-AG

Parça no.: 10.01.06.04404

Körüklü vantuz (yuvarlak) için ince ve kalın malzemelerin nazikçe taşıma esnek iş parçaları

Endüstriler: Batarya

Boyut20
Vantuz malzemesiEPDM
Malzeme sertliği [Shore A]45 (Shore A)
Ürün ailesiSFB1
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
Dmax(S) 21  mm
Ds 20  mm
d2 6,6  mm
dn 4,1  mm
G1 G1/8-AG
LG1 7,5  mm
H 23,5  mm
SW1 14  mm
Z (İnme) 5  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Çekme kuvveti 10,5  N
Emme kuvveti (-600mbar) 2,1  N
Cilt 1,2  cm³
Boyut 20
Körük Sayısı 1,5
Vantuz malzemesi EPDM
Malzeme sertliği [Shore A] 45  Shore A
Ürün ailesi SFB1
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Yedek parçalar

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git