Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

The suction cup SFB1 (elastomer part + connection nipple) is delivered assembled.

 

Available spare parts: suction cup SFB1, connection nipple SC

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SFB1 20 EPDM-45 G1/8-AG

Część nr.: 10.01.06.04404

Bellows suction cup (round) for gentle handling of thin and flexible workpieces

Branże: Akumulatory

Size20
Suction cup materialEPDM
Material hardness [Shore A]45 (Shore A)
Product familySFB1
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
Dmax(S) 21  mm
Ds 20  mm
d2 6,6  mm
dn 4,1  mm
G1 G1/8-AG
LG1 7,5  mm
H 23,5  mm
SW1 14  mm
Z (Stroke) 5  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Pull-off force 10,5  N
Suction force (-600mbar) 2,1  N
Volume 1,2  cm³
Size 20
Number of folds 1,5
Suction cup material EPDM
Material hardness [Shore A] 45  Shore A
Product family SFB1
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka