Schmalz

Sipariş Bilgileri

Vantuz SPB1 (elastomer parça + bağlantı elemanı) monte edilmiş olarak teslim edilir. Montaj şunlardan oluşur:

  • SPB1 tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda mevcuttur
  • SC tipi bağlantı elemanı - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz SPB1, bağlantı elemanı (Schmalz-Connector)

Mevcut aksesuarlar: filtre süzgeci (elek, yuvarlak), vantuz eki

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SPB1 60 ED-65 G1/4-IG

Parça no.: 10.01.06.03503

Körüklü vantuz (yuvarlak)

Endüstriler: Lojistik | Paketleme

Boyut60
Vantuz malzemesiElastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A]65 (Shore A)
Diş G1G1/4"-F
Körük Sayısı1.5
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
d2 38,6  mm
dn 6,1  mm
Dmax(S) 69,6  mm
Ds 61,4  mm
G1 G1/4"-F
H 53,2  mm
LG1 12  mm
SW1 17  mm
Z (İnme) 22  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Emme kuvveti (-600mbar) 78  N
Çekme kuvveti 100,9  N
Yanal kuvvet 49,4  N
Cilt 49,24  cm³
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) 70  mm
Hortum çapı (tavsiye edilen) d 6  mm
Boyut 60
Körük Sayısı 1,5
Vantuz malzemesi Elastodur ED
Malzeme sertliği [Shore A] 65  Shore A
Ağırlık 33,9  g
Ürün ailesi SPB1
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
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
Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git