Schmalz

Informacje dotyczące zamawiania

Suction cup SPB1 (elastomer part + connection element) is delivered assembled. The assembly consists of:

  • Suction cup of type SPB1 – elastomer part, available in various diameters
  • Connection element of type SC – available with various threads

 

Available spare parts: suction cup SPB1, connection element (Schmalz-Connector)

Available accessories: filter screen (sieve, round), suction cup insert

Powrót do rodziny produktów
Informacje o produkcie
Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z lokalną osobą kontaktową.

SPB1 60 ED-65 G1/4-IG

Część nr.: 10.01.06.03503

Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces

Branże: Logistyka | Pakowanie

Size60
Suction cup materialElastodur ED
Material hardness [Shore A]65 (Shore A)
Thread G1G1/4"-F
Number of folds1.5
Informacje o produkcie
Dane projektowe
Design image
Atrybut Wartość
d2 38,6  mm
dn 6,1  mm
Dmax(S) 69,6  mm
Ds 61,4  mm
G1 G1/4"-F
H 53,2  mm
LG1 12  mm
SW1 17  mm
Z (Stroke) 22  mm
Dane techniczne
Atrybut Wartość
Suction force (-600mbar) 78  N
Pull-off force 100,9  N
Lateral force 49,4  N
Volume 49,24  cm³
Workpiece radius min. (convex) 70  mm
Hose inner diameter (recom.) d 6  mm
Size 60
Number of folds 1,5
Suction cup material Elastodur ED
Material hardness [Shore A] 65  Shore A
Weight 33,9  g
Product family SPB1
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
Dane CAD

Łatwy w użyciu model CAD na żywo

Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".

Dokumentacja

Części zamienne

Akcesoria

Zalecenia dotyczące produktów

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adres URL, do którego próbujesz uzyskać dostęp, nie jest we właściwym języku lub kontekście kraju.

Kanał sklepu powiązany z Twoim kontem nie jest zgodny z kanałem żądanego adresu URL. Aby wyświetlić ceny lub złożyć zamówienie, przełącz się na kanał specyficzny dla użytkownika.

Produkt pomyślnie dodany do koszyka

Przejdź do koszyka