SPB2 40 SI-55 SW100 P
Parça no.: 10.01.06.03225
Körüklü vantuz (yuvarlak) karton ve rijit ambalajların dinamik taşınması için 2,5 corr.
Endüstriler: Paketleme
| Boyut | 40 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Körük Sayısı | 2.5 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 12,5 mm |
| d1 | 15,7 mm |
| d2 | 17,8 mm |
| d5 | 11,5 mm |
| dn | 1 mm |
| D1 | 43,5 mm |
| Dmax(S) | 44,6 mm |
| Ds | 42,7 mm |
| H | 47 mm |
| H2 | 2,2 mm |
| H3 | 8,2 mm |
| H5 | 2 mm |
| Z (İnme) | 20 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 14,9 N |
| Çekme kuvveti | 40 N |
| Cilt | 22 cm³ |
| İş parçası yarıçapı dak (dışbükey) | 75 mm |
| Boyut | 40 |
| Körük Sayısı | 2,5 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
| Ağırlık | 18,5 g |
| Ürün ailesi | SPB2 |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon