Schmalz

Tilaustiedot

Bellows suction cup SPB2 P is delivered as a ready-to-connect component. Available in different diameters.

 

Available spare parts: suction cup SPB2 P, flow restrictor
Available accessories: filter disc

Yritä myöhemmin uudelleen tai ota yhteyttä paikalliseen yhteyshenkilöön.

SPB2 40 SI-55 SW100 P

Osanro: 10.01.06.03225

Bellows suction cup (round) with 2.5 corr. for dynamic handling of cardboard and rigid packaging

Toimialat: Pakkaus

Size40
Suction cup materialSilicone SI
Material hardness [Shore A]55 (Shore A)
Number of folds2.5
Tuotetiedot
Suunnitteludata
Design image
Attribuutti Arvo
d 12,5  mm
d1 15,7  mm
d2 17,8  mm
d5 11,5  mm
dn 1  mm
D1 43,5  mm
Dmax(S) 44,6  mm
Ds 42,7  mm
H 47  mm
H2 2,2  mm
H3 8,2  mm
H5 2  mm
Z (Stroke) 20  mm
Tekniset tiedot
Attribuutti Arvo
Suction force (-600mbar) 14,9  N
Pull-off force 40  N
Volume 22  cm³
Workpiece radius min. (convex) 75  mm
Size 40
Number of folds 2,5
Suction cup material Silicone SI
Material hardness [Shore A] 55  Shore A
Weight 18,5  g
Product family SPB2
Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m
CAD-tiedot

Live CAD-malli helppokäyttöinen

Kun napsautat latauspainiketta, voit ladata CAD-mallin eri tiedostomuodoissa. Jos esikatselu ei näy oikein tällä sivulla, napsauta "Lataa uudelleen" -painiketta.

Dokumentointi

Varaosat

Lisätarvikkeet

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

URL-osoite, jota yrität käyttää, ei ole oikeassa kieli- tai maakontekstissa.

Tiliin liittyvä myymälän kanava ei vastaa pyydetyn URL-osoitteen kanavaa. Jos haluat tarkastella hintoja tai tehdä tilauksen, vaihda käyttäjäkohtaiseen kanavaan.

0 tuotteet lisätty onnistuneesti ostoskoriin

Mene ostoskoriin