SPB2f 15 SI-55 G1/8-IG
Parça no.: 10.01.06.04262
Körüklü vantuz (yuvarlak)
Endüstriler: Paketleme
| Boyut | 15 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Diş G1 | G1/8"-F |
| Körük Sayısı | 2.5 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d2 | 4 mm |
| dn | 4,1 mm |
| Dmax(S) | 17 mm |
| Ds | 15 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| H | 34,3 mm |
| LG1 | 8 mm |
| SW1 | 14 mm |
| Z (İnme) | 7,3 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| 200 mbar'da emme kuvveti | 0,25 N |
| 400 mbar'da emme kuvveti | 0,5 N |
| Emme kuvveti (-600mbar) | 0,75 N |
| Cilt | 1,2 cm³ |
| Boyut | 15 |
| Körük Sayısı | 2,5 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
| Ağırlık | 5,5 g |
| Ürün ailesi | SPB2f |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon