SPB2f 15 SI-55 G1/8-IG
Część nr.: 10.01.06.04262
Bellows suction cup (round) for very uneven workpieces
Branże: Pakowanie
| Size | 15 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Thread G1 | G1/8"-F |
| Number of folds | 2.5 |
Dane projektowe
Dane projektowe
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| d2 | 4 mm |
| dn | 4,1 mm |
| Dmax(S) | 17 mm |
| Ds | 15 mm |
| G1 | G1/8"-F |
| H | 34,3 mm |
| LG1 | 8 mm |
| SW1 | 14 mm |
| Z (Stroke) | 7,3 mm |
Dane techniczne
Dane techniczne
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Suction force at -200 mbar | 0,25 N |
| Suction force at -400 mbar | 0,5 N |
| Suction force (-600mbar) | 0,75 N |
| Volume | 1,2 cm³ |
| Size | 15 |
| Number of folds | 2,5 |
| Suction cup material | Silicone SI |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 5,5 g |
| Product family | SPB2f |
Dane CAD
Dane CAD
Łatwy w użyciu model CAD na żywo
Po kliknięciu przycisku pobierania można pobrać model CAD w różnych formatach plików. Jeśli podgląd nie jest wyświetlany poprawnie na tej stronie, kliknij przycisk "Przeładuj".
Dokumentacja
Dokumentacja