SPB4 40 SI-55 G3/8-IG
Parça no.: 10.01.06.03530
Körüklü vantuz (yuvarlak)
Endüstriler: Paketleme
| Boyut | 40 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 (Shore A) |
| Diş G1 | G3/8"-F |
| Körük Sayısı | 4.5 |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d2 | 23 mm |
| dn | 15 mm |
| Dmax(S) | 41,5 mm |
| Ds | 40,5 mm |
| G1 | G3/8"-F |
| H | 87,1 mm |
| LG1 | 12 mm |
| SW1 | 27 mm |
| Z (İnme) | 27 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Emme kuvveti (-600mbar) | 25 N |
| Çekme kuvveti | 39 N |
| Cilt | 35,74 cm³ |
| Hortum çapı (tavsiye edilen) d | 12 mm |
| Körük Sayısı | 4,5 |
| Vantuz malzemesi | Silikon SI |
| Malzeme sertliği [Shore A] | 55 Shore A |
| Boyut | 40 |
| Ağırlık | 40,5 g |
| Ürün ailesi | SPB4 |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon