SW 100 FSTIm(c) M5-AG
Parça no.: 10.05.04.00152
Akış direncinin azaltılması için hacim akış hızı
Endüstriler: Genel
| Nominal boyut | 1,00 mm |
| Uzunluk L | 6 (mm) |
| Diş G1 | M5-M |
| Malzeme | Alüminyum |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| G1 | M5-M |
| G2 | M5-F |
| dn | 1 mm |
| L | 6 mm |
| LG1 | 4 mm |
| LG2 | 4,9 mm |
| SW1 | 8 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Nominal boyut | 1,00 mm |
| Pu = -0,3 bar için tahliye oranı | 0,46 m³/h |
| Pu = -0,3 bar için tahliye oranı | 7,9 l/min |
| Pu = -0,6 bar için tahliye oranı | 0,47 m³/h |
| Pu = -0,6 bar için tahliye oranı | 8,2 l/min |
| Ağırlık | 0,87 g |
| Ürün ailesi | SW |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon