Schmalz

Yaylı Bağlantılar FSTImc

5 ila 10 mm arasında strok

Şimdi yapılandırın

Çok kırılgan iş parçalarının nazikçe taşınması için düşük yay kuvvetleri

Kompakt boyutu sayesinde dar alanlar ve son derece dinamik görevler için uygundur

Kire ve mekanik hasara karşı korumalı dahili sönümleme yayı

Yüksek proses güvenliği için çok duyarlı piston hareketi

Entegre vakum beslemeli kiriş üzerinden vakum bağlantısı veya gerilimsiz hareket için sert hortum bağlantısı

Her uygulama için doğru kararı verin!

Bir bakışta FSTE, FSTIm ve FSTImc yaylı bağlantılar arasındaki tüm farklar. Uzmanımız, uygulamanız için doğru yaylı bağlantı seçimini güvenle yapabilmeniz için kısa bir videoda size çok yönlü bir görünüm sunuyor!

DOĞRUDAN VIDEOYA
Tasarım
  • Vakum ileten profile montaj (1) veya M10 vida dişi ile vidalama (2) seçeneği sunan modüler yaylı bağlantı
  • Montaj için kilit somunları (3)
  • Vantuzları monte etmek için vantuz konektörü (4)
  • Vakum bağlantı dişi (5)
Teknik veri
  • Modüler vantuz bağlantısı
  • Strok: 5 ila 10 mm
  • İç sönümleme yayı
  • Kartuş tasarımı
Endüstriler
  • •Elektronik
  • •Genel
Dokümantasyon

Bu ürün için eşleşen belgeler bu bölümde mevcuttur.

BelgelerDil
Türkçe
Türkçe

Belgeler tamamen İngilizce olarak da mevcuttur.

BelgelerDil
İngilizce

Sonuçları filtrele

Yay stroku Z
Şekil montaj elemanları
Endüstri sektörü
Ürün ailesi

Doğru ürünü bulamadınız mı?

Uygulamanız için doğru ürünü şimdi yapılandırın!

4 sonuçtan 1 - 4'si

FSTImc P 30 M5-IG 10 CO

Parça no.: 10.01.02.01685

Kartuş tasarımında yaylı piston iç sönümleme yayı ile ve yükseklik telafisi

Endüstriler: Genel | Elektronik

ŞekilProfil
Montaj uzunluğu30 (mm)
Vantuz bağlantısıM5-F
Yay stroku Z10 (mm)
Şekil montaj elemanları(elektriksel olarak) iletken
Tightening torque (max)1.5 (Nm)
FSTImc S M5-IG M5-IG 5 CO

Parça no.: 10.01.02.01686

Kartuş tasarımında yaylı piston iç sönümleme yayı ile ve yükseklik telafisi

Endüstriler: Genel | Elektronik

ŞekilVida
Vantuz bağlantısıM5-F
Yay stroku Z5 (mm)
Şekil montaj elemanları(elektriksel olarak) iletken
Tightening torque (max)4 (Nm)
FSTImc P 20 M5-IG 5 CO

Parça no.: 10.01.02.01684

Kartuş tasarımında yaylı piston iç sönümleme yayı ile ve yükseklik telafisi

Endüstriler: Genel | Elektronik

ŞekilProfil
Montaj uzunluğu20 (mm)
Vantuz bağlantısıM5-F
Yay stroku Z5 (mm)
Şekil montaj elemanları(elektriksel olarak) iletken
Tightening torque (max)1.5 (Nm)
FSTImc S M5-IG M5-IG 10 CO

Parça no.: 10.01.02.01687

Kartuş tasarımında yaylı piston iç sönümleme yayı ile ve yükseklik telafisi

Endüstriler: Genel | Elektronik

ŞekilVida
Vantuz bağlantısıM5-F
Yay stroku Z10 (mm)
Şekil montaj elemanları(elektriksel olarak) iletken
Tightening torque (max)4 (Nm)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git