Schmalz

Sipariş Bilgileri

SVK, SVKG, SVV çekvalfleri bağlantıya hazır ürün olarak teslim edilir.

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

SVV G1/4-IG

Parça no.: 10.05.03.00003

Çek valf, ayarlanabilir, kullanılmayan vantuzların devre dışı bırakılması için

Endüstriler: Genel

Diş G1G1/4"-M
Diş G2G1/4"-F
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 23,9  mm
G1 G1/4"-M
G2 G1/4"-F
L 42,5  mm
LG1 8  mm
LG2 11  mm
SW1 17  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Pu = -0,3 bar için tahliye oranı 1,36  m³/h
Pu = -0,3 bar için tahliye oranı 22,6  l/min
Pu = -0,6 bar için tahliye oranı 1,72  m³/h
Pu = -0,6 bar için tahliye oranı 28,6  l/min
Akış hızı maks. 24  m³/h
Akış hızı maks. vakum 400  l/min
Ağırlık 24,7  g
Ürün ailesi SVK
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git