SVV G1/4-IG
부품 번호.: 10.05.03.00003
Check valve, adjustable, for deactivation of unused suction cups
산업: 일반
| Thread G1 | G1/4"-M |
| Thread G2 | G1/4"-F |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| B | 23.9 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| G2 | G1/4"-F |
| L | 42.5 mm |
| LG1 | 8 mm |
| LG2 | 11 mm |
| SW1 | 17 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Required suction capacity for pu = -0.3 bar | 1.36 m³/h |
| Required suction capacity for pu = -0.3 bar | 22.6 l/min |
| Required suction capacity for pu = -0.6 bar | 1.72 m³/h |
| Required suction capacity for pu = -0.6 bar | 28.6 l/min |
| Flow rate max. | 24 m³/h |
| Flow rate max. vacuum | 400 l/min |
| Weight | 24.7 g |
| Product family | SVK |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서