EMV 25 230V-AC 3/2 NO
Parça no.: 10.05.01.00077
Vakum ve basınçlı havanın doğrudan kontrolü için solenoid valf EMV
Endüstriler: Genel
| Nominal boyut | 25 (mm) |
| 0,1 bar'da nominal akış | 91.2 (m³/h) |
| Gerilim DC | 230 V - AC |
| Fonksiyon valfi | 3/2 çok yönlü kontrol valfi |
| Kontrol Valfi | Normalde açık |
| Bağlantı dişi | G1-1/4"-F |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | -1,00 ... 15,00 bar |
| Ağırlık | 9.6 (kg) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 8,5 mm |
| D | 80 mm |
| G1 | G1-1/4"-F |
| G2 | G1-1/4"-F |
| G3 | G1-1/4"-F |
| H | 167 mm |
| H1 | 200 mm |
| L | 281 mm |
| L1 | 271,5 mm |
| X1 | 178 mm |
| Y1 | 50 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Nominal boyut | 25 mm |
| 0,1 bar'da nominal akış | 1.520 l/min |
| 0,1 bar'da nominal akış | 91,2 m³/h |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | -1,00 ... 15,00 bar |
| Kontrol Valfi | Normalde açık |
| Gerilim DC | 230 V - AC |
| Kapanış saati | 130 ms |
| Ağırlık | 9,6 kg |
| Ürün ailesi | EMV |
Devre şeması
Devre şeması
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon