SEC-100 A2
Parça no.: 10.02.01.01691
Çok gözenekli parçalar için güçlü ejektör
Endüstriler: Genel | Gıda | Kimya | Lojistik
| Nozul boyutu | 10,0 mm |
| Vakum debisi (maks.) | 36.6 (m³/h) |
| Malzeme | Östenitik paslanmaz çelik |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| D | 37 mm |
| D1 | 19 mm |
| D2 | 19 mm |
| G2 | |
| G3 | M4-F |
| L | 21 mm |
| L1 | 70 mm |
| LG3 | 8 mm |
| X1 | 29 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Maks. vakum | -170 mbar |
| Vakum debisi (maks.) | 610 l/min |
| Vakum debisi (maks.) | 36,6 m³/h |
| Hava tüketimi emiş | 190 l/min |
| Hava tüketimi emiş | 11,1 m³/h |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 2,0 ... 6,0 bar |
| Çalışma sıcaklığı | °C |
| Malzeme | Östenitik paslanmaz çelik |
| Ağırlık | 0,21 kg |
| Maks. vakum | -5,02 inHg |
| Vakum debisi (maks.) | 21,54 cfm |
| Hava tüketimi emiş | 6,71 cfm |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [psi] | 29,0 ... 87,0 |
| Ürün ailesi | SEC |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon