SEC-100 A2
Onderdeelnr.: 10.02.01.01691
Transportejector voor bijzonder poreuze onderdelen
Industriesegmenten: Chemie | Logistiek | Universeel | Voedingsmiddelen
| Nozzle size | 10.0 mm |
| Suction rate (max.) | 36.6 (m³/h) |
| Material | Austenitic stainless steel |
Ontwerpgegevens
Ontwerpgegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| D | 37 mm |
| D1 | 19 mm |
| D2 | 19 mm |
| G2 | |
| G3 | M4-F |
| L | 21 mm |
| L1 | 70 mm |
| LG3 | 8 mm |
| X1 | 29 mm |
Technische gegevens
Technische gegevens
| Attribuut | Waarde |
|---|---|
| Max. vacuum | -170 mbar |
| Suction rate (max.) | 610 l/min |
| Suction rate (max.) | 36,6 m³/h |
| Air consumption suction | 190 l/min |
| Air consumption suction | 11,1 m³/h |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | 2,0 ... 6,0 bar |
| Operating temperature | °C |
| Material | Austenitic stainless steel |
| Weight | 0,21 kg |
| Max. vacuum | -5,02 inHg |
| Suction rate (max.) | 21,54 cfm |
| Air consumption suction | 6,71 cfm |
| Pressure range (operating pressure) [psi] | 29,0 ... 87,0 |
| Product family | SEC |
CAD-gegevens
CAD-gegevens
Live CAD-model gebruiksvriendelijk
Nadat je op de downloadknop hebt geklikt, kun je het CAD-model in verschillende bestandsformaten downloaden. Als het voorbeeld niet correct wordt weergegeven op deze pagina, klik dan op de knop "Reload".
Documentatie
Documentatie