Schmalz

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

REIB-RING SGM 70 PU-55

Parça no.: 10.01.17.00139

Sürtünme halkası

Endüstriler: Metal | Otomotiv

İnşaat kullanımıManyetik tutucu
Boyut70
Dış çap D68 (mm)
İç çap d51 (mm)
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
D 68  mm
L 8,8  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Boyut 70
Vantuz malzemesi Poliüretan PU
Çalışma sıcaklığı maks. 100  °C
Malzeme sertliği [Shore A] 55  Shore A
Ağırlık 11,6  g
Material HT2: Operating temperature max. short-term up to +250 °C
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git