REIB-RING SGM 70 PU-55
부품 번호.: 10.01.17.00139
Friction ring
산업: 금속 | 자동차
| Utilization design | Magnetic gripper |
| Size | 70 |
| Outside diameter D | 68 (mm) |
| Internal diameter d | 51 (mm) |
디자인 데이터
디자인 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| D | 68 mm |
| L | 8.8 mm |
기술 데이터
기술 데이터
| 속성 | 값 |
|---|---|
| Size | 70 |
| Suction cup material | Polyurethane PU |
| Operating temperature max. | 100 °C |
| Material hardness [Shore A] | 55 Shore A |
| Weight | 11.6 g |
CAD 데이터
CAD 데이터
사용하기 쉬운 라이브 CAD 모델
다운로드 버튼을 클릭하면 다양한 파일 형식으로 CAD 모델을 다운로드할 수 있습니다. 이 페이지에서 미리보기가 제대로 표시되지 않으면 '다시 로드' 버튼을 클릭하세요.
관련 문서
관련 문서