SGM-SV 46 4 BY M5-IG PNP
Parça no.: 10.01.17.00748
Mıknatıslı tutucu (hazır f sensörü)
Endüstriler: Batarya | Otomotiv
| Boyut | 46 |
| Kılavuz pim | 4 |
| Soket | M5-F |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 3.5 ... 6.0 bar |
| Ek fonksiyon | Sensor PNP |
| Vantuz tipi | Akü tutucular |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| D | 52 mm |
| d | 46 mm |
| G1 | M5-F |
| G2 | M6-F |
| H | 100 mm |
| H1 | 106 mm |
| X2 | 25 mm |
| X3 | 3,5 mm |
| Y1 | 18 mm |
| Y3 | 6,5 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | 3.5 ... 6.0 bar |
| Tutma kuvveti | 72 N |
| Artık tutma kuvveti | 0,5 N |
| Kurulum konumu | Herhangi bir |
| Kontrol Valfi | Bistable |
| Ek fonksiyon | Sensor PNP |
| Çalışma sıcaklığı | 5 ... 70 °C |
| Kılavuz pim | 4 |
| Ağırlık | 460 g |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon