Schmalz

Informace o objednávce

The magnetic gripper SGM-SV-BY is delivered as a ready-to-connect product.

Available spare parts: sensors for part presence and switching state. Gripping elements with 4, 2 or 0 teeth for positioning and routing the battery cell

Available accessories: sensors for part presence and switching state. Gripping elements with 4, 2 or 0 teeth for positioning and routing the battery cell

Zpět na skupinu produktů
Zkuste to prosím později nebo se obraťte na místní kontaktní osobu.

SGM-SV 46 4 BY M5-IG PNP

Číslo dílu.: 10.01.17.00748

Magnetic gripper (prepared f sensor)

Odvětví: Automotive | Battery

Size46
Guide pin4
SocketM5-F
Pressure range (operating pressure) [bar]3.5 ... 6.0 bar
Additional functionSensor PNP
Suction cup typeBattery grippers
Údaje o konstrukci
Design image
Atribut Wert
D 52  mm
d 46  mm
G1 M5-F
G2 M6-F
H 100  mm
H1 106  mm
X2 25  mm
X3 3,5  mm
Y1 18  mm
Y3 6,5  mm
Technické údaje
Atribut Wert
Pressure range (operating pressure) [bar] 3.5 ... 6.0 bar
Holding force 72  N
Remaining holding force 0,5  N
Installation position Any
Control valve Bistable
Additional function Sensor PNP
Operating temperature 5 ... 70 °C
Guide pin 4
Weight 460  g
Data CAD

Snadné použití modelu CAD Live

Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".

Dokumentace

Náhradní díly

Příslušenství

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Adresa URL, na kterou se snažíte získat přístup, není ve správném jazykovém kontextu nebo kontextu země.

Kanál obchodu přidružený k vašemu účtu neodpovídá kanálu požadované adresy URL. Chcete-li zobrazit ceny nebo zadat objednávku, přepněte na kanál určený pro vašeho uživatele.

0 produkty úspěšně přidány do košíku

Přejít do nákupního košíku