Schmalz

Sipariş Bilgileri

Manometre VAM, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: basınç sınırlayıcı valf

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

VAM 100 V250 U BAR

Parça no.: 10.07.02.00001

Vakum ölçer (manometre) analog ölçüm için ve vakumun izlenmesi

Endüstriler: Genel

Dış çap D100 (mm)
Ölçüm aralığı [bar]-0,25 ... 0,00 bar
Şekil manometreleriAltta bağlantı
Ürün ailesiVAM
BAR ölçeği
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 87  mm
D 100  mm
G1 G1/2"-M
H 112  mm
H1 142  mm
LG1 25  mm
SW1 22  mm
Teknik veri
Öznitelik Değer
Şekil manometreleri Altta bağlantı
Ölçüm aralığı [bar] -0,25 ... 0,00 bar
Çalışma basıncı -0,25...0 bar
Ağırlık 526  g
Ürün ailesi VAM
Please observe the following for proper use of the product: Do not apply compressed air and cannot be combined with ejectors with blow-off function. For applications in the positive pressure range, please use the vacuum manometers VAM-D.
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git