Schmalz

Sipariş Bilgileri

Vakum sensörü VS-V-SA, bağlanmaya hazır bir ürün olarak teslim edilir.

Lütfen daha sonra tekrar deneyin veya yerel irtibat kişinizle iletişime geçin.

VS-V-SA STR6

Parça no.: 10.06.02.00227

Analog çıkış sinyalli minyatür vakum sensörü

Endüstriler: Genel

BağlantıTüp Ø6
Ölçüm aralığı [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Kablo uzunluğu Lk3 (m)
Ürün bilgileri
Tasarım Verileri
Design image
Öznitelik Değer
B 9,5  mm
D 6  mm
H 17,2  mm
H1 37,2  mm
H2 9,9  mm
L 21  mm
Lk 3  m
Teknik veri
Öznitelik Değer
Ölçülen ortam Agresif olmayan gazlar; kuru, yağsız hava
Ölçüm aralığı bar
Maks. aşırı basınç güvenliği 5  bar
Tekrarlanabilirlik Tam ölçek değerinin ± %1'i
Girişler / çıkışlar Analog: 1...5 V
Elektrik bağlantısı Kablo
Bağlantı Tüp Ø6
Gerilim 10-24V DC
Koruma tipi IP IP 40
Sıcaklık etkisi Tam ölçek değerinin ± %3'ü
Ağırlık 5  g
Ürün ailesi VS-V-SA
CAD verileri

Canlı CAD-Model kullanımı kolay

İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.

Dokümantasyon

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git