Schmalz

Vakum Sensörleri VS-V-SA

-1 bar ile 0 bar arası ölçüm aralığı

Doğrudan ürünlere gidin

Vakum sistemleri için çok kompakt, hafif sensörler, yüksek ivmeler için ideal

Hassas çıkış sinyalleri için en yüksek ölçüm hassasiyeti

Dişli (M3 veya M5) veya geçmeli boru (çap 4 veya 6 mm) ile esnek montaj

Tasarım
  • Muhafazalı ve bağlantı kablolu mini sensör
  • Vidalı konnektör veya fişli konnektör ile mevcuttur
  • Analog çıkış sinyali (gerilim çıkışı)
Teknik veri
  • Minyatür elektronik vakum sensörü
  • Ölçüm aralığı: -1 ila 0 bar
Endüstriler
  • •Genel
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
Diş G1
Ölçüm aralığı
Girişler / çıkışlar
Ürün ailesi
Endüstri sektörü

3 sonuçtan 1 - 3'si

VS-V-SA M5-AG

Parça no.: 10.06.02.00224

Analog çıkış sinyalli minyatür vakum sensörü

Endüstriler: Genel

BağlantıM5-M
Ölçüm aralığı [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Kablo uzunluğu Lk3 (m)
VS-V-SA STR4

Parça no.: 10.06.02.00226

Analog çıkış sinyalli minyatür vakum sensörü

Endüstriler: Genel

BağlantıTüp Ø4
Ölçüm aralığı [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Kablo uzunluğu Lk3 (m)
VS-V-SA STR6

Parça no.: 10.06.02.00227

Analog çıkış sinyalli minyatür vakum sensörü

Endüstriler: Genel

BağlantıTüp Ø6
Ölçüm aralığı [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Kablo uzunluğu Lk3 (m)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

Erişmeye çalıştığınız URL doğru dil veya ülke bağlamında değil.

Hesabınızla ilişkili mağaza kanalı, istenen URL'nin kanalıyla eşleşmiyor. Fiyatları görüntülemek veya sipariş vermek için lütfen kullanıcıya özel kanalınıza geçin.

0 ürünler sepete başarıyla eklendi

Alışveriş sepetine git

Schmalz Select - Vakum Teknolojisi için Tercih Edilen Ürün Yelpazesi

Hepsi mevcut. Hepsi hazır. Hepsi temiz.

Select portföyü ile, hemen ve tüm dünyada mevcut olan ve optimum şekilde birleştirilebilen kanıtlanmış standart ürünlere güvenebilirsiniz. Artık uzun teslimat süreleri ve ürün seçerken belirsizlik yok. Tam olarak ihtiyacınız olan bileşenleri bulun - hızlı, karmaşık olmayan ve dünya çapında mevcut.