Schmalz

Vacuümsensoren VS-V-SA

Meetbereik van -1 bar tot 0 bar

Ga direct naar de producten

Zeer compacte, lichtgewicht sensoren voor vacuümsystemen, optimaal voor hoge acceleraties

Hoogste meetnauwkeurigheid voor nauwkeurige uitgangssignalen

Flexibele montage met schroefdraad (M3 of M5) of insteekbuis (diameter 4 of 6 mm)

Ontwerp
  • Minisensor met behuizing en aansluitkabel
  • Verkrijgbaar met zowel schroef- als stekkeraansluiting
  • Uitgangssignaal analoog (spanningsuitgang)
Technische gegevens
  • Elektronische vacuümsensor in miniatuurformaat
  • Meetbereik: van -1 tot 0 bar
Industriesegmenten
  • •Universeel
Documentatie

De bijbehorende documentatie voor dit product is beschikbaar in deze sectie.

DocumentenTaal
Nederlands

De documentatie is ook volledig beschikbaar in het Engels.

DocumentenTaal
Engels

Filterresultaten

Thread G1
Measuring range
Inputs / outputs
Product family
Sector

1 - 3 van 3 resultaten

VS-V-SA M5-AG

Onderdeelnr.: 10.06.02.00224

Vacuümsensor in miniatuurformaat met analoog uitgangssignaal

Industriesegmenten: Universeel

ConnectionM5-AG
Measuring range [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Cable length Lk3 (m)
VS-V-SA STR4

Onderdeelnr.: 10.06.02.00226

Vacuümsensor in miniatuurformaat met analoog uitgangssignaal

Industriesegmenten: Universeel

ConnectionPijpje Ø4
Measuring range [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Cable length Lk3 (m)
VS-V-SA STR6

Onderdeelnr.: 10.06.02.00227

Vacuümsensor in miniatuurformaat met analoog uitgangssignaal

Industriesegmenten: Universeel

ConnectionPijpje Ø6
Measuring range [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Cable length Lk3 (m)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

De URL die u probeert te openen is niet in de juiste taal of landcontext.

Het winkelkanaal dat is gekoppeld aan uw account komt niet overeen met het kanaal van de gevraagde URL. Om prijzen te bekijken of een bestelling te plaatsen, schakelt u over naar uw gebruikersspecifieke kanaal.

0 producten succesvol toegevoegd aan winkelwagen

Naar winkelwagen

Schmalz Select - Preferent productaanbod voor vacuümtechniek

Alles leverbaar. Allemaal klaar. Alles veilig.

Met het Select-assortiment kunt u vertrouwen op bewezen standaardproducten die onmiddellijk en wereldwijd leverbaar zijn en optimaal gecombineerd kunnen worden. Geen lange levertijden en onzekerheid meer bij het kiezen van producten. Vind precies de componenten die u nodig hebt - snel, ongecompliceerd en wereldwijd leverbaar.