Schmalz

Capteurs de vide VS-V-SA

Plage de mesure de -1 bar à 0 bar

Accéder directement aux produits

Capteurs très compacts et légers pour les systèmes à vide, optimaux pour les fortes accélérations

Signaux de sortie précis

Montage soit par filetage (M3 ou M5) soit sur raccord pneumatique encliquetable (diamètre 4 ou 6 mm)

Composition
  • Mini capteur avec boîtier et câble de raccordement
  • Livrable soit avec raccord vissé, soit enfichable
  • Signal de sortie analogique (sortie de tension)
Données techniques
  • Vacuostats électroniques miniaturisé
  • Plage de mesure : de -1 à 0 bar
Secteurs
  • •Usage général
Documentation

La documentation relative à ce produit est disponible dans cette section.

DocumentsLangue
Français

La documentation est également disponible dans son intégralité en anglais.

DocumentsLangue
Anglais

Filtrer les résultats

Filetage G1
Plage de mesure
Entrées / sorties
Famille de produits
Secteurs

1 - 3 de 3 résultats

VS-V-SA M5-AG

Réf. article: 10.06.02.00224

Capteur de vide format miniature à signal de sortie analogique

Secteurs : Usage général

ConnexionM5-M
Plage de mesure [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Longueur du câble Lk3 (m)
VS-V-SA STR4

Réf. article: 10.06.02.00226

Capteur de vide format miniature à signal de sortie analogique

Secteurs : Usage général

ConnexionCoupleur Ø4
Plage de mesure [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Longueur du câble Lk3 (m)
VS-V-SA STR6

Réf. article: 10.06.02.00227

Capteur de vide format miniature à signal de sortie analogique

Secteurs : Usage général

ConnexionCoupleur Ø6
Plage de mesure [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Longueur du câble Lk3 (m)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.

L'URL à laquelle vous essayez d'accéder n'est pas dans la bonne langue ou le bon contexte national.

Le canal du magasin associé à votre compte ne correspond pas au canal de l'URL demandée. Pour consulter les prix ou passer une commande, veuillez passer au canal qui vous est propre.

Produit ajouté avec succès au panier

Aller au panier

Schmalz Select - Gamme de produits privilégiée pour la technologie du vide

Disponible. Prêt. Clair.

Avec Schmalz Select, vous bénéficiez de produits standards fiables, immédiatement disponibles à l’échelle mondiale et parfaitement compatibles entre eux. Fini les délais de livraison longs et les incertitudes dans le choix des produits. Trouvez exactement les composants dont vous avez besoin — rapidement, simplement et partout dans le monde.