Schmalz

진공 센서 VS-V-SA

-1 bar ~ 0 bar의 측정 범위

제품으로 바로 이동

높은 가속에 이상적인 진공 시스템 용 초소형 경량 센서

정확한 출력 신호를위한 최고의 측정 정확도

나사산 (M3 또는 M5) 또는 플러그인 튜브 (직경 4 또는 6mm)로 유연하게 장착 가능

디자인
  • 하우징 및 연결 케이블이있는 미니 센서
  • 나사 및 플러그 연결 모두 사용 가능
  • 아날로그 출력 신호 (전압 출력)
기술 데이터
  • 소형 형식의 전자 진공 센서
  • 측정 범위 : -1 ~ 0 bar
산업
  • •일반
관련 문서

이 제품과 일치하는 문서는 이 섹션에서 사용할 수 있습니다.

서류언어
한국인

이 문서는 영어로도 제공됩니다.

서류언어
영어

필터 결과

Thread G1
Measuring range
Inputs / outputs
Product family
산업 분야

결과 3 중 1 - 3개

VS-V-SA M5-AG

부품 번호.: 10.06.02.00224

Miniature vacuum sensor with analogue output signal

산업: 일반

ConnectionM5-M
Measuring range [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Cable length Lk3 (m)
VS-V-SA STR4

부품 번호.: 10.06.02.00226

Miniature vacuum sensor with analogue output signal

산업: 일반

ConnectionTube Ø4
Measuring range [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Cable length Lk3 (m)
VS-V-SA STR6

부품 번호.: 10.06.02.00227

Miniature vacuum sensor with analogue output signal

산업: 일반

ConnectionTube Ø6
Measuring range [bar]-1,00 ... 0,00 bar
Cable length Lk3 (m)

Schmalz Companies

Select your Schmalz Company in one of the following regions:

Regions

Your region is not listed?

Schmalz maintains an international sales network with sales partners in over 80 countries. Please select a language for our international website.
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
Select 포트폴리오를 사용하면 전 세계에서 즉시 사용 가능하고 최적으로 조합할 수 있는 검증된 표준 제품을 신뢰할 수 있습니다. 더 이상 긴 납품 시간과 제품 선택의 불확실성이 없습니다. 빠르고 복잡하지 않으며 전 세계에서 사용 가능한 필요한 진공 부품을 정확하게 찾아보세요.