STV-T G1/4-AG 12
Parça no.: 10.09.02.00045
Otomatik bağlantı rakoru, T
Endüstriler: Genel
| Diş G1 | G1/4"-M |
| Dış hortum çapı | 12 (mm) |
| Malzeme | Pirinç |
| Çalışma sıcaklığı | °C |
| Uzunluk L | 69 (mm) |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 12 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| dn | 8,4 mm |
| D1 | 19,6 mm |
| H | 16,8 mm |
| H1 | 26,6 mm |
| L | 69 mm |
| LG1 | 7,6 mm |
| SW1 | 17 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Tasarım hortum tipi | Hortum D = 12 d = 9 |
| Tasarım hortum tipi | 12-9 |
| Malzeme | Pirinç |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | bar |
| Çalışma sıcaklığı | °C |
| Ağırlık | 113,4 g |
| Ürün ailesi | STV |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon