STV-T G1/4-AG 12
Číslo dílu.: 10.09.02.00045
Push-in Fitting, T
Odvětví: Universal
| Thread G1 | G1/4"-M |
| Outer hose diameter | 12 (mm) |
| Material | Brass |
| Operating temperature | °C |
| Length L | 69 (mm) |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d | 12 mm |
| G1 | G1/4"-M |
| dn | 8,4 mm |
| D1 | 19,6 mm |
| H | 16,8 mm |
| H1 | 26,6 mm |
| L | 69 mm |
| LG1 | 7,6 mm |
| SW1 | 17 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Design hose type | Hose D = 12 d = 9 |
| Design hose type | 12-9 |
| Material | Brass |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Operating temperature | °C |
| Weight | 113,4 g |
| Product family | STV |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace