- NOVÝ
VSL 12-9 PE BL
Číslo dílu.: 10.07.09.00050
Compressed-air hose
Odvětví: Universal
| Outside diameter D | 12 (mm) |
| Internal diameter d | 9 (mm) |
| Length max. | 100 (m) |
| Material hose | PE |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Operating temperature | °C |
| Color | blue |
Údaje o konstrukci
Údaje o konstrukci
| Atribut | Wert |
|---|---|
| d | 9 mm |
| D | 12 mm |
Technické údaje
Technické údaje
| Atribut | Wert |
|---|---|
| Design hose type | 12-9 |
| Pressure range (operating pressure) [bar] | bar |
| Operating temperature | °C |
| Length max. | 100 m |
| Weight / Meter | 457 g/m |
| Weight / Meter | 0,46 kg/m |
| Material hose | PE |
| Product family | VSL |
Data CAD
Data CAD
Snadné použití modelu CAD Live
Po kliknutí na tlačítko Stáhnout si můžete stáhnout model CAD v různých souborových formátech. Pokud se náhled na této stránce nezobrazuje správně, klikněte na tlačítko "Znovu načíst".
Dokumentace
Dokumentace