VSL 15-9 PVC-G KL-TR
Parça no.: 10.07.09.00005
Basınçlı hava hortumu
Endüstriler: Genel
| Dış çap D | 15 (mm) |
| İç çap d | 9 (mm) |
| Uzunluk maks. | 50 (m) |
| Malzeme hortumu | Doku ile PVC |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | bar |
| Çalışma sıcaklığı | °C |
| Renk | Şeffaf-açık |
Tasarım Verileri
Tasarım Verileri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| d | 9 mm |
| D | 15 mm |
Teknik veri
Teknik veri
| Öznitelik | Değer |
|---|---|
| Tasarım hortum tipi | 15-9 |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | bar |
| Çalışma sıcaklığı | °C |
| Uzunluk maks. | 50 m |
| Ağırlık / Metre | 144 g/m |
| Ağırlık / Metre | 0,14 kg/m |
| Malzeme hortumu | Doku ile PVC |
| Ürün ailesi | VSL |
CAD verileri
CAD verileri
Canlı CAD-Model kullanımı kolay
İndir butonuna tıkladıktan sonra CAD modelini çeşitli dosya formatlarında indirebilirsiniz. Önizleme bu sayfada doğru görüntülenmiyorsa, lütfen "Yeniden Yükle" düğmesine tıklayın.
Dokümantasyon
Dokümantasyon